BNI0036
Hálózati modulok Ethernet/IP-hez
Típuskód:
BNI EIP-302-100-Z016
Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BNI004F
BNI EIP-302-105-Z015
- Interfész
- EtherNet/IP
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 2-es típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Maximális kimeneti áramerősség
- 2 A
- Összegáram US, érzékelő
- 9.0 A
- Összegáram UA, aktor
- 9.0 A
- Ház anyaga
- cink, Présöntvény
- Méret
- 68 x 32.4 x 224 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...55 °C
- Védettség
- IP67
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-04
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-04