BNI005W

Elérhető

IO-Link érzékelő-/aktorhubok

Típuskód:

BNI IOL-302-S01-K006-C01

Betöltés...
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
16x PNP, 3-as típus
Digitális kimenetek
16x PNP
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
igen
Egycsatornás felügyelet
igen
Kiegészítő funkció
Azonosítás 2 Byte
Összegáram US, érzékelő
4 A
Összegáram UA, aktor
4 A
kapcsolási áramerősség
16x 350 mA
Ház anyaga
PA, átlátszó
Méret
50 x 30.8 x 115 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...55 °C
Védettség
IP67, becsavarozott állapot
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
5.5 ms
BE folyamatadatok
10 bájt
KI folyamatadatok
2 bájt
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Y elosztók

Beállítási segédlet/ szerszámok

Védőburkolat és védőház

Mechanikai tartozékok

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

T-idomok

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02