BNI000R
IO-Link érzékelő-/aktorhubok
Típuskód:
BNI IOL-102-000-K019
- Interfész
- IO-Link 1.0
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M8x1-anya, 3--pólusú
- Digitális bemenetek
- 8x PNP, 2-es típus
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- nem
- Összegáram US, érzékelő
- 4 A
- Ház anyaga
- PBT, GF
- Méret
- 30 x 24 x 129.5 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...55 °C
- Védettség
- IP67, becsavarozott állapot
- átviteli sebesség
- COM2 (38.4 kBaud)
- Folyamatadat-ciklus min.
- 2.5 ms
- BE folyamatadatok
- 1 bájt
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02