BLG000E

Megszűnt

Ujjvédelem

Típuskód:

BLG 4A-045-600-014-O01-SX

Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Kapcsolatfelvételi kérelem

felfüggesztve

Teljesítményszint
E
Biztonsági kategória (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Reakcióidő, max.
18 ms
Engedély / megfelelőség
Biztonság
cULus
CE
WEEE
hatásmechanizmus
érintésmentes (optoelektronikus)
Érzékelési képesség
14 mm
Védőmező-magasság (Hp)
450 mm
hatótávolság
6 m
1-es csatlakozó
Adó: M12x1-apa, A-kódolt
2-es csatlakozó
Vevő: M12x1-apa, A-kódolt
Kapcsolókimenet
2x PNP OSSD
Méret
32.3 x 533.2 x 37 mm
Környezeti hőmérséklet
0...55 °C
Védettség
IP65
Ház anyaga
alumínium, lakkozott, sárga (RAL 1003)
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • End of Life Announcement

  • Eltávolítás

Szabotázs elleni védelem

Összekötőkábelek

T-idomok

Biztonsági tartók

Elektromos tartozékok

Védőburkolat és védőház

ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620
eCl@ss 4.1
27-27-09-10
eCl@ss 5.1.3
27-27-27-04
eCl@ss 8.1
27-27-27-04
eCl@ss 9.0
27-27-27-04
eCl@ss 9.1
27-27-27-04