Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
- Teljesítményszint
- E
- Biztonsági kategória (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Reakcióidő, max.
- 19 ms
- Engedély / megfelelőség
-
Biztonság
cULus
CE
WEEE - hatásmechanizmus
- érintésmentes (optoelektronikus)
- Érzékelési képesség
- 30 mm
- Védőmező-magasság (Hp)
- 1050 mm
- hatótávolság
- 19 m
- 1-es csatlakozó
- Adó: M12x1-apa, A-kódolt
- 2-es csatlakozó
- Vevő: M12x1-apa, A-kódolt
- Kapcsolókimenet
- 2x PNP OSSD
- Méret
- 32.3 x 1133.2 x 37 mm
- Környezeti hőmérséklet
- 0...55 °C
- Védettség
- IP65
- Ház anyaga
- alumínium, lakkozott, sárga (RAL 1003)
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-27-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-27-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-27-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-27-04
- ETIM 4.0
- EC02549
- ETIM 5.0
- EC02549
- ETIM 6.0
- EC02549
- ETIM 7.0
- EC02549
- UNSPSC 11
- 46171620
- UNSPSC 7.0901
- 46171620
- eCl@ss 4.1
- 27-27-09-10
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-27-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-27-04