Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BCC0C3A
BCC M313-0000-10-001-PW3334-050
- csatlakozó
- M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
- Kábel
- PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 5 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 3
- vezeték keresztmetszet
- 0.34 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...90 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...90 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC