BCC0FRP

Elérhető

Csatlakozókábelek

Típuskód:

BCC M425-0000-1A-001-PH0334-150

Betöltés...
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR fekete, 15 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...120 °C
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Védettség
IP67, IP68, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Beállítási segédlet/ szerszámok

Szerelhető csatlakozók