BCC0E46
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC M415-0000-1A-012-PX6234-020
- csatlakozó
- M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
- Interfész
- NAMUR
- Kábel
- PUR kék, 2 m
- vezetékek száma
- 2
- vezeték keresztmetszet
- 0.34 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -25...80 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -5...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K