BCC050W

Megszűnt

Csatlakozókábelek

Típuskód:

BCC M313-0000-10-001-PX43T2-200

Betöltés...

felfüggesztve

csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR sárga, 20 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
22 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Beállítási segédlet/ szerszámok

Szerelhető csatlakozók