Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BCC0LR7
BCC M428-0000-1A-133-PS0825-200
- csatlakozó
- M12x1-anya, ferde, 8--pólusú, A-kódolt
- Kábel
- PUR Shielded black, 20.00 m, Drag chain compatible
- vezetékek száma
- 8
- vezeték keresztmetszet
- 0.25 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...80 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 36 VDC / 30 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 2.0 A
- Védettség
- IP68
- Engedély / megfelelőség
-
CE
EAC