- csatlakozó
- M16x0,75 anya, egyenes, 8 pólusú
- Kábel
- PUR árnyékolt fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 8
- vezeték keresztmetszet
- 0.25 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...90 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -5...90 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 5.0 A