BCC0F36

Elérhető

Csatlakozókábelek

Típuskód:

BCC M418-0000-1A-046-PS0825-500

Betöltés...
Ajánlott kiegészítők
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 8 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 50 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
8
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Üzemi feszültség Ub
30 VDC / 30 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
2.0 A
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Szerelhető csatlakozók