BCC08MP
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC M324-0000-10-003-PX0434-030
- csatlakozó
- M8x1-es anya, ferde, 4 pólusú, A kódolású
- Kapcsolókimenet
- antivalens
- Kábel
- PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 4
- vezeték keresztmetszet
- 0.34 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...90 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...90 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP69K