BCC02PN

Elérhető

Csatlakozókábelek

Típuskód:

BCC M314-0000-10-003-VX8434-100

Betöltés...
csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 4 pólusú, A kódolású
Kábel
PVC szürke, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...105 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Beállítási segédlet/ szerszámok

Szerelhető csatlakozók