BCC06JL

Elérhető

Összekötőkábelek

Típuskód:

BCC A324-A324-30-304-PX04A5-006

Betöltés...
1-es csatlakozó
7/8"-anya, ferde, 4--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, ferde, 4--pólusú
Kábel
PUR fekete, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...80 °C
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
10.0 A
Védettség
IP67, IP68/IP67, IP68