- 1-es csatlakozó
- 7/8"-anya, egyenes, 4--pólusú
- 2-es csatlakozó
- 7/8"-apa, egyenes, 4--pólusú
- Kábel
- PVC sárga, 30 m
- vezetékek száma
- 4
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...105 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 10.0 A
- Védettség
- IP67, IP68/IP67, IP68