- 1-es csatlakozó
- M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
- 2-es csatlakozó
- M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
- Interfész
- DeviceNet Thin
- Kábel
- PVC árnyékolt szürke, 1 m
- vezetékek száma
- 4
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K