BCC0E06

Összekötőkábelek

Típuskód:

BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-100

Betöltés...
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Interfész
DeviceNet Thin
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 10 m
vezetékek száma
4
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K