BCC06WN

Elérhető

Összekötőkábelek

Típuskód:

BCC M313-M413-3E-300-VX8334-100

Betöltés...
1-es csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Kábel
PVC szürke, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
5...105 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K