BCC0578

Hamarosan már nem elérhető

Összekötőkábelek

Típuskód:

BCC M323-M323-30-602-EX43T2-010

Betöltés...

felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket

Javasolt alternatíva

BCC056Z

BCC M323-M323-30-300-EX43T2-010

1-es csatlakozó
M8x1-anya, ferde, 3--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M8x1-apa, ferde, 3--pólusú, A-kódolt
üzemi feszültség kijelző
zöld LED / nem
Funkciókijelző
igen / nem
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Kábel
TPE sárga, 1 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...105 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...105 °C
Üzemi feszültség Ub
30 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP69K/IP67, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • End of Life Announcement