Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
- csatlakozó
- M16x0,75 anya, egyenes, 7 pólusú
- Csatlakoztatható érintkezők száma
- 7
- Huzalok rögzítése
- forrasztott kötés
- D kábelátmérő
- 6...8 mm
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 5.0 A
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
EAC
WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02