BCC06Z0

Elérhető

Szerelhető csatlakozók

Típuskód:

BCC M343-0000-20-000-34X325-000

Betöltés...
csatlakozó
M8x1-es dugó, ferde, 3 pólusú, A kódolású
Csatlakoztatható érintkezők száma
3
Csatlakozási keresztmetszet
0.14...0.34 mm²
Huzalok rögzítése
forrasztott kötés
D kábelátmérő
3.5...5 mm
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02