BES056C

Elérhető

S-BES M P

Típuskód:

BES M18EI-PSC72B-S04G-S03

Betöltés...
Méret
Ø 18 x 65 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
7,2 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
350 Hz
Ház anyaga
nemesacél, bevonatos, PTFE
Aktív felület, anyag
nemesacél/bevonatos/PTFE
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Nyomásállóság max.
40 bar
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Rögzített ütközős szorítókapcsok