- 1-es csatlakozó
- RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú
- 2-es csatlakozó
- RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú
- Interfész
- Profinet
- Kábel
- PUR árnyékolt zöld, 3 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 4
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...80 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -20...60 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 1.0 A
- Védettség
- IP20/IP20