BIS01FF

Elérhető

HF író-/olvasófejek és antennák (13,56 kHz)

Típuskód:

BIS VM-333-401-S4-SA3

Betöltés...
Ajánlott kiegészítők
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
Ø 30 x 65 mm
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
fémre
szintben fémben
antenna alakja
kerek
Támogatott adathordozó-típusok
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Környezeti hőmérséklet
0...70 °C
Védettség
IP68
IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
Ecolab
WEEE
UKCA
MIC
Műszaki dokumentáció

Multi-frequency processors

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01