BSP00W4

Megszűnt

Síkba építhető nyomásérzékelők

Típuskód:

BSP M100-ZT004-A06A1A-S4-006

Betöltés...

felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket

Javasolt alternatíva

BSP00ZN

BSP M100-ZT009-P00S2B-S4-006

mérési tartomány
0 bar...100 mbar
Pontosság
±0,18% FSO BFSL
túlterhelési nyomás
0.5 bar
szakítónyomás
1.5 bar
Üzemi feszültség Ub
8...32 VDC
analóg kimenet
Analóg áramerősség 4…20 mA
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Folyamat csatlakozója
1 1/2” Tri Clamp
Folyamatcsatlakozó anyaga
Nemesacél (1.4404)
Tömítőgyűrű anyaga
nélkül, hegesztett
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Közeg hőmérséklete
-10...125 °C
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Védettség
IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció

Összekötőkábelek

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Csatlakozókábelek

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02