BAE00WM

Elérhető

Háttér-megvilágítások

Típuskód:

BAE LX-VS-HI300

Betöltés...
Fény jellege
LED infravörös
Ház anyaga
alumínium, eloxált, fekete
üveg, PMMA
Méret
255 x 9.5 x 330 mm
Környezeti hőmérséklet
-10...55 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Védettség
IP54
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Y elosztók

Tartók Vision érzékelők, Smart kamerák és megvilágítások számára

Kalapsínre illeszthető tápegységek

Csatlakozókábelek

ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 5.1.3
27-11-06-35
eCl@ss 8.1
27-31-02-04
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04