- működési elv
- Aktív elosztó
- Méret
- 50 x 76.5 x 135 mm
- Rögzítés
- tartósín-szerelés
- Ház anyaga
- acél, bevonatos
- Interfész
- Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
- Üzemi feszültség Ub
- 12...48 VDC
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x RJ45-anya, 8--pólusú
- Környezeti hőmérséklet
- -20...60 °C
- Védettség
- IP30
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-08
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-08
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-08
- ETIM 4.0
- EC000734
- ETIM 5.0
- EC000734
- ETIM 6.0
- EC000734
- ETIM 7.0
- EC000734
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-08
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-08
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-08
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-08