BCC03Y2
Szerelhető csatlakozók
Típuskód:
BCC M484-0000-1D-000-51X475-000
- csatlakozó
- M12x1-anya, ferde, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakoztatható érintkezők száma
- 4
- Csatlakozási keresztmetszet
- 0.14...0.75 mm²
- Huzalok rögzítése
- csavarkapcsok
- D kábelátmérő
- 5...8 mm
- Üzemi feszültség Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67
- Környezeti hőmérséklet
- -40...85 °C
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cURus
WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02