Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
- kivitel
- Ipari kamera
- Interfész
- USB 2.0 / 3.0
- Objektívcsatlakozó
- C-Mount
- Méret
- 40 x 37.7 x 40 mm
- Vision érzékelőtípus
- CMOS 1,1" monokróm globális redőnyzár
- Érzékelőchip
- Sony IMX304
- Képfelbontás
- 12.4 MP (4112 x 3008 pixels)
- Ház anyaga
- alumínium, fényezett
- Képformátumok
-
Mono8
Mono10
Mono12
Mono12p
Mono14
Mono16 - Üzemi feszültség Ub
- 11...25 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- 0...45 °C
- Engedély / megfelelőség
-
CE
FCC
EAC
WEEE - Védettség
- IP40
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01