BSP00ZF

Elérhető

S-BSP F

Típuskód:

BSP B600-IV009-P00S2B-S4

Betöltés...
mérési tartomány
0...600 bar
Pontosság
±0,5% FSO BFSL
túlterhelési nyomás
800 bar
szakítónyomás
1570 bar
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Interfész
IO-Link 1.1
analóg kimenet
Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 4…20 mA/0…10 V
Kapcsolókimenet
2x PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) átkapcsolható
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Folyamat csatlakozója
G 1/2” (DIN 3852) előlap síkjába illeszkedő
Folyamatcsatlakozó anyaga
Nemesacél (1.4404)
Tömítőgyűrű anyaga
FKM
Ház anyaga
Nemesacél (1.4301)
PE, nagy sűrűségű polietilén
Közeg hőmérséklete
-40...125 °C
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Védettség
IP67, becsavarozott állapot
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
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55