BFT0013

Elérhető

S-BFT D

Típuskód:

BFT 6050-HV003-A02A0C-S4

Betöltés...
mérési tartomány
-20...80 °C
Mérőelem
Pt1000
Üzemi feszültség Ub
15...35 VDC
analóg kimenet
Analóg áramerősség 4…20 mA
Kapcsolókimenet
PNP
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Beépítési mélység a berendezés felületétől
50 mm
Folyamat csatlakozója
G 1/2" külső
Folyamatcsatlakozó anyaga
Nemesacél (1.4571)
Tömítőgyűrű anyaga
FKM
Ház anyaga
PC/ABS
TPE-E, PC, Nemesacél (1.4301)
Nyomásállóság max.
150 bar
Környezeti hőmérséklet
-20...80 °C
Védettség
IP65, IP67
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
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55