BES05AM

Elérhető

S-BES M MF

Típuskód:

BES M18MI-PSC12E-S04G-W08

Betöltés...
Méret
Ø 18 x 76 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
12 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
2000 Hz
Ház anyaga
Sárgaréz, bevonatos, PTFE
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Mágneses térnek ellenálló
mágneses tér-álló (AC/DC)
Védettség
IP67
IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
további tulajdonságok
1. tényező
bővített hőmérsékleti tartomány
A ház ellenáll a fröccsenő víznek