BIP001L

S-BIP C

Típuskód:

BIP CD2-T017-04-BP02

Betöltés...
Méret
30 x 18 x 40.5 mm
kiképzés
hasáb alakú
csatlakozó
Kábel, 2 m, PUR
Kábel, árnyékolás
igen
Ház anyaga
PA
mérési tartomány
0...17 mm
analóg kimenet
Analóg, áram 4...20 mA
kimeneti karakterisztika
beállítható
ismétlési pontosság BWN szer.
±50 µm
linearitás maximális eltérése
±250 µm
Üzemi feszültség Ub
15...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C, A hőmérsékleti drift érvényessége: -10…70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cURus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Mechanikai tartozékok

Beállítási segédlet/ szerszámok

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55