BCC0JEN

Elérhető

Összekötőkábelek

Típuskód:

BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-100

Betöltés...
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
Interfész
Profinet
Kábel
PUR árnyékolt zöld, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...60 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
1.5 A
Védettség
IP67/IP67