173.708 HUF
Listaár
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Az árkalkuláció ezért a listaárakra vonatkozik. Vállaljuk a megrendelést. Amennyiben az Ön feltételei lekérdezhetők, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek. Ezért a fizetés jelenleg csak számlával lehetséges.
Készlet
Betöltés...
8 db
- Special characteristics
- Washdown
- mérési tartomány
- 0...5 bar
- Pontosság
- ±0,5% FSO BFSL
- túlterhelési nyomás
- 40 bar
- szakítónyomás
- 50 bar
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- Interfész
- IO-Link 1.1
- analóg kimenet
- Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 4…20 mA/0…10 V
- Kapcsolókimenet
- 2x PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) átkapcsolható
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Folyamat csatlakozója
- G 1/2” (DIN 3852) előlap síkjába illeszkedő
- Folyamatcsatlakozó anyaga
- Nemesacél (1.4404)
- Tömítőgyűrű anyaga
- FKM
- Ház anyaga
-
Nemesacél (1.4301)
PE, nagy sűrűségű polietilén - Közeg hőmérséklete
- -40...125 °C
- Környezeti hőmérséklet
- -40...85 °C
- Védettség
- IP67, IP69K, becsavarozott állapot
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 8.1
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02