BFB000A
Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz
Típuskód:
BFB M18M-002-P-S4
- típuscsalád
- 18M
- Méret
- Ø 18 x 75 mm
- Interfész
- 2x PNP záró/nyitó (NO/NC)
- működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- Beállítási lehetőség
- Érzékenység (Sn)
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Fény jellege
- LED piros fény
- csatlakozó
- csatlakozó apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
- Sárgaréz, nikkelezett
- Kapcsolási frekvencia
- 3000 Hz
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05