BLA0007

Elérhető

S-BL G

Típuskód:

BLA 16C-002-00,25-S75

Betöltés...
Ajánlott kiegészítők
típuscsalád
C
Méret
38 x 20 x 68.3 mm
Interfész
IO-Link 1.1
működési elv
Fényszalag
Optikai sajátosság
CCD-technika
sugár-jelleg
kollimált fényszalag, szélesség 20 mm
Fény jellege
piros lézerfény
hatótávolság
0...2 m
1-es csatlakozó
M8x1-apa, 4--pólusú
2-es csatlakozó
M8x1-anya, 4--pólusú
3-as csatlakozó
M8x1-apa, 4--pólusú
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
cULus
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Univerzális szerelőrendszer

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55