BAE010M

Megszűnt

Kijelzők

Típuskód:

BDD 750-1P01-000-203-2-A

Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Kapcsolatfelvételi kérelem

felfüggesztve

Funkció
P csatoló kijelzőmodul
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Bemenetek, szám
1
Maximális bemeneti frekvencia
1 MHz
Kimenetek, szám
2
Digitális kimenetek
2x relé
jeladó tápja
5 V/24 V, max. 250 mA
Környezeti hőmérséklet
-20...60 °C
Ház előlapjának védelmi osztálya
IP65
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Kapcsolótábla részlet
43 x 91 mm
Műszaki dokumentáció

Profil – pozícióérzékelők

Helyzetjeladók profil kialakításhoz

ECLASS 10.1
27-33-02-01
ECLASS 11.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ETIM 4.0
EC000349
ETIM 5.0
EC000349
ETIM 6.0
EC000349
ETIM 7.0
EC000349
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 8.1
27-33-91-90
eCl@ss 9.0
27-33-01-90
eCl@ss 9.1
27-33-02-01