BES05L2

S-BES M EX

Típuskód:

BES M18MF2-PSC50B-BV02-EXD

Betöltés...
Méret
Ø 18 x 60 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
300 Hz
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
Aktív felület, anyag
PA
csatlakozó
Kábel, 2 m, PUR
Üzemi feszültség Ub
18...27 VDC
Környezeti hőmérséklet
-20...60 °C
Ex kategória
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
IECEx
ATEX