BES05KH

Elérhető

S-BES M S

Típuskód:

BES M12MG1-PSC80B-S04G

Betöltés...
Méret
Ø 12 x 60 mm
kiképzés
Ø 12 mm
Beépítés
gyakorlatilag folytonos
hatótávolság
8 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
500 Hz
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelmentes bevonat
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP68, BWN Pr.20 szerint
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Anya

Univerzális szerelőrendszer

Összekötőkábelek

Elektromos tartozékok