BES05M4

Elérhető

S-BES M EX

Típuskód:

BES M18EG2-PSC50B-BV02-EXF

Betöltés...
Méret
Ø 18 x 57 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
180 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
nemesacél
csatlakozó
Kábel, 2 m, PUR
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-10...60 °C
Ex kategória
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
IECEx
ATEX