BES05RN

S-BES M HT

Típuskód:

BES M05ED-PSD08B-ES01-GS49-T

Betöltés...
Méret
Ø 5 x 27 mm
kiképzés
M5x0,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
0,8 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
1.5 kHz
Ház anyaga
Nemesacél (1.4104)
Aktív felület, anyag
Kerámia
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1, 1 m, szilikon
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
0...135 °C