BFF0002

Elérhető

S-BFF C

Típuskód:

BFF T7048-HA001-D06A2A-S4

Betöltés...
munkaterület
1...150 cm/s vizes közegek
3...300 cm/s olaj
Üzemi feszültség Ub
20...28 VDC
Kapcsolókimenet
PNP
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Beépítési mélység a berendezés felületétől
48 mm
Folyamat csatlakozója
G 1/2" külső
Folyamatcsatlakozó anyaga
Nemesacél (1.4571)
Tömítőgyűrű anyaga
AFM 34
Ház anyaga
Nemesacél (1.4571)
Nemesacél (1.4305)
Közeg hőmérséklete
-20...80 °C
Nyomásállóság max.
100 bar
Környezeti hőmérséklet
-20...80 °C
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
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
eCl@ss 8.1
27-20-04-03
eCl@ss 9.0
27-20-04-03
eCl@ss 9.1
27-20-04-03

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55