BFF0008

Hamarosan már nem elérhető

BFF I

Típuskód:

BFF TX010-HA004-D00A2C-S4

Betöltés...

felfüggesztve

munkaterület
1...10 l/min vizes közegek
Üzemi feszültség Ub
22...26 VDC
Kapcsolókimenet
2x PNP záró/nyitó (NO/NC)
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
belső átmérő
10 mm
Folyamat csatlakozója
G 1/2" külső
Folyamatcsatlakozó anyaga
Nemesacél (1.4571)
Tömítőgyűrű anyaga
AFM 34
Ház anyaga
PBT
Közeg hőmérséklete
-10...80 °C
Nyomásállóság max.
20 bar
Környezeti hőmérséklet
0...60 °C
Védettség
IP54
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Csatlakozókábelek

ECLASS 10.1
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
eCl@ss 8.1
27-20-04-03
eCl@ss 9.0
27-20-04-03
eCl@ss 9.1
27-20-04-03

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55