BIS01CF

Elérhető

UHF adathordozók (860...960 MHz)

Típuskód:

BIS U-104-A0/C0M-HT

Betöltés...
termékcsoport
UHF (860…960 MHz)
Munkafrekvencia
866…868 MHz
Méret
7.8 x 2.7 x 6.8 mm
Tárolótípus
EEPROM
User data, read/write, switchable
32 (64) bits
EPC memory, writeable, switchable
128 (96) bits
TID-memória, csak olvasható
96 Bit
antenna alakja
dipólus
Beépítés
fémre
Tárolási hőmérséklet, ideiglenes
-20...235 °C 1x700 h
Környezeti hőmérséklet
-20...85 °C
Ház anyaga
Kerámia
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02