- horonyalak
- T-horony
- Méret
- 5 x 6.4 x 34 mm
- működési elv
- Mágnesesmező-érzékelő
- csatlakozó
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Kábel
- TPU hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 300 mm
- Alkalmazás
-
Pneumatikus hengerek T-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton.
Hegesztési tartomány - Rögzítés
- felülről T-horonyba illeszthető
- Ház anyaga
- PA 12
- Interfész
- IO-Link 1.1
- Kapcsolókimenet
- IO konfigurálható záró/nyitó (NO/NC)
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- 0...80 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04