BIS01E5

HF író-/olvasófejek (13,56 kHz) beépített kiértékelőegységgel

Típuskód:

BIS M-4A3-082-401-07-S4

Betöltés...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
Ø 12 x 65 mm
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
fémre
szintben fémben
antenna alakja
kerek
Támogatott adathordozó-típusok
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Interfész
IO-Link 1.1
átviteli sebesség
COM3 (230.4 kBaud)
BE folyamatadatok
10 bájt
KI folyamatadatok
10 bájt
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC Csak LPS / Class 2-t támogatja
Környezeti hőmérséklet
0...70 °C
Védettség
IP68
IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC
Secondary features
Identification
Device Discovery
Signal Quality Monitoring
Basic Statistics
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Műszaki dokumentáció

Összekötőkábelek

Univerzális tartók

Univerzális szerelőrendszer

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01