BCC0LJM

Kapcsolószekrény-átvezetések

Típuskód:

BCC M418-E818-BX0-RM149-000

Betöltés...
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt
2-es csatlakozó
RJ45-anya, egyenes, 8--pólusú
Rögzítés
M16x1,5
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 50 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
0.5 A
Védettség
IP67
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-14-08-16
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-08
eCl@ss 8.1
27-44-03-12
eCl@ss 9.0
27-44-03-12
eCl@ss 9.1
27-44-03-12

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55