Hordozható HF író-/olvasókészülékek (13,56 MHz)
HF (13,56 MHz)

Elérhető:
0 -féle változat
A mobil HF író-/olvasóeszközeinket a BIS M adathordozókhoz terveztük. Tökéletesen megfelelőek a manuális minőség-ellenőrzéshez vagy a karbantartási munkák dokumentálásához. Az adatátvitel WLAN- vagy Bluetooth-kapcsolattal, illetve USB-kábelen keresztül történik.
A mobil író-/olvasóeszközök modulárisan bővíthető 1D és 2D vonalkód-leolvasóval. Az adatok rossz fényviszonyok és mostoha körülmények között is biztonságosan rögzítésre kerülnek.
Jellemzők
- Windows CE® V6.0 operációs rendszer
- különféle antennaváltozatok érhetők el a kiválasztott adathordozótól függően
- a hatótávolság az antennaváltozattól függ
- a hálózati töltő és a kezelőceruza a szállítási csomag része
- az alapkészülék a nagy teljesítményű Zebra Workabout Pro 4 mobil számítógép
- előre telepített Balluff szoftver (SDK – szoftverfejlesztő készlet)
- érintőképernyő nagy méretű, színes kijelzővel
- opcionális tartozék: dokkolóállomás és pisztolymarkolat az ergonomikus munkavégzéshez
- ügyfélspecifikus szoftver igény esetén
Elérhetőség
0 találat
Megrendelés kódja | Ár | Környezeti hőmérséklet | Védettség | működési elv | Tevékenységek |
---|
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.